Publikovat produkty
Radiátorový ventil rohový s možností použití termostatické hlavice nebo servopohonu. Pro měděné a jedno, či vícevrstvé plastové trubky
Radiátorový ventil rohový s možností použití termostatické hlavice nebo servopohonu. Pro měděné a jedno, či vícevrstvé plastové trubky
    Caleffi

    Radiátorový ventil rohový s možností použití termostatické hlavice nebo servopohonu. Pro měděné a jedno, či vícevrstvé plastové trubky

    Radiátorový ventil rohový s možností použití termostatické hlavice nebo servopohonu. S přednastavením. Pochromovaný. Pro měděné a jedno, či vícevrstvé plastové trubky. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: 5÷100 °C.
    Specifikace
    • Radiátorový ventil rohový s možností použití termostatické hlavice nebo servopohonu. S přednastavením. Pochromovaný. Pro měděné a jedno, či vícevrstvé plastové trubky. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: 5÷100 °C.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota425-426
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůComponents for central heating systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010136
    • Název ETIMRadiator stop valve
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Ss_60
    • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC