Publikovat produkty
Radiátorový ventil s možností použití termostatické hlavice nebo termoelektrického pohonu. Pro měděné a jedno, či vícevrstvé plastové trubky
Caleffi

Radiátorový ventil s možností použití termostatické hlavice nebo termoelektrického pohonu. Pro měděné a jedno, či vícevrstvé plastové trubky

Radiátorový ventil s možností použití termostatické hlavice nebo termoelektrického pohonu. Pochromovaný. Výrobní nastavení pro jednotrubkové systémy, upravitelné nastavením na dvoutrubkové systémy. Pro měděné a jedno, či vícevrstvé plastové trubky. Středová vzdálenost napojení: 40 mm. Mosazné čidlo: 30 cm. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: 5÷100 °C.
Specifikace
  • Radiátorový ventil s možností použití termostatické hlavice nebo termoelektrického pohonu. Pochromovaný. Výrobní nastavení pro jednotrubkové systémy, upravitelné nastavením na dvoutrubkové systémy. Pro měděné a jedno, či vícevrstvé plastové trubky. Středová vzdálenost napojení: 40 mm. Mosazné čidlo: 30 cm. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: 5÷100 °C.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota455
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-12
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC010104
  • Název ETIMRadiator connection combination with valve and bottom block
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC