Publikovat produkty
MAXCAL® - Automatický odvzdušňovací ventil pro otopné, klimatizační a chladící systémy
Caleffi

MAXCAL® - Automatický odvzdušňovací ventil pro otopné, klimatizační a chladící systémy

4.4 z 5 hvězdiček4.4(10 recenze)
Automatický odvzdušňovací ventil pro otopné, klimatizační a chladící systémy. Vysoká kapacita odvzdušnění. Mosazné tělo, vnitřní komponenty z nerez oceli. Max. provozní tlak: 16 barů. Max. vypouštěcí tlak: 6 barů. Rozsah teplot: -20÷120 °C.
Specifikace
  • Automatický odvzdušňovací ventil pro otopné, klimatizační a chladící systémy. Vysoká kapacita odvzdušnění. Mosazné tělo, vnitřní komponenty z nerez oceli. Max. provozní tlak: 16 barů. Max. vypouštěcí tlak: 6 barů. Rozsah teplot: -20÷120 °C.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota501
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůVenting devices
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-04-07
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC010117
  • Název ETIMDe-aerator
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_55
  • Popis Uniclass 2015Piped supply systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC