Publikovat produkty
MAXCAL™ Automatic Extra High Capacity Air Vent - NA Market
Caleffi

MAXCAL™ Automatic Extra High Capacity Air Vent - NA Market

Series 501 Extra high capacity float type automatic air vent designed for use on large pipes where large quantity of air is required to be released from the system. It can also be installed in horizontal piping. The valve body and cover are made of forged brass, while the filter, valve stem, float, and spring are made of stainless steel to prevent the formation of rust.

Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Specifikace
  • For heating and air conditioning.

    Brass body and cover with stainless steel internal components.

    Extra high discharge capacity.

    Max working pressure: 230 psi

    Max discharge pressure: 90 psi

    Max discharge rate: 9 SCFM

    Working temp range: -4˚ - 250˚F

    Discharge top thread: ⅜" female

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota501A
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůNorth America
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.25
  • Šířka (palce)5.31
  • Hloubka (palce)5.31
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)7
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC010117
  • Název ETIMDe-aerator
  • Název UNSPSCVents
  • Kód UNSPSC40101503
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC