Publikovat produkty
Ultra-Sorb® Model MP Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
DriSteem

Ultra-Sorb® Model MP Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)

Ultra-sorb Model MP is a multi-purpose humidifier dispersion panel for both pressurized and atmospheric steam applications in AHUs or ducts.

Specifikace
  • Capacity: Wide steam capacity range, up to 2720 lbs/hr (1235 kg/h)

    Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

    Options: High-efficiency insulated tubes, 304 stainless steel construction option

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaultra-sorb-mp-steam-dispersion-panel-non-pressurized
  • Skupina výrobkůSteam Dispersion
  • Skupina produktůNon-Pressurized Steam Dispersion
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-12-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_40
  • Popis Uniclass 2015Steam distribution and supply systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 00 00
  • Název OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment