Publikovat produkty
MINICAL - Automatický odvzdušňovací ventil s automatickým uzavíracím kohoutem
MINICAL - Automatický odvzdušňovací ventil s automatickým uzavíracím kohoutem
    Caleffi

    MINICAL - Automatický odvzdušňovací ventil s automatickým uzavíracím kohoutem

    Automatický odvzdušňovací ventil. Tělo - za horka ražená mosaz. Pochromovaný. S automatickým uzavíracím kohoutem. Max. provozní tlak: 10 barů. Max. vypouštěcí tlak: 2,5 baru. Max. provozní teplota: 110 °C.
    Specifikace
    • Automatické odvzdušňovací ventily jsou navrženy k separaci plynných částic. Ty se akumulují v otopných a chladících systémech. Díky automatickým odvzdušňovacím ventilům dochází k odstranění plynů bez nutnosti manuálního zásahu do systému.Tímto se předchází škodlivým jevům, které negativně ovlivňují chování systému.Mezi škodlivé jevy patří: - koroziju usled kiseonika; - vazdušne džepove u grejnim telima; - kavitaciju u cirkulacionim pumpama.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5021
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůVenting devices
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-04-07
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Ss_55
    • Popis Uniclass 2015Piped supply systems
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC