Publikovat produkty
Safety relief valve
Safety relief valve
    Caleffi

    Safety relief valve

    Safety relief valve. Female connections.
    Discharge overpressure 20 %.
    Closing differential 20 %.
    Max. percentage of glycol: 50 %.
    Temperature range: 5–120 °C.
    Settings: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar.
    Settings 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar
    without TÜV certification.


    keycode:530625_end
    keycode:530525_end Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Specifikace
    • Safety valves are generally used to control pressure in heat generators and storage water heaters. When the response pressure is reached, the valve opens and, by releasing the pressure into the atmosphere, prevents the system pressure for the heat generator and the installed components from rising to dangerous levels.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota530
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůComponents for central heating systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)41
    • Hloubka (mm)41
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálPolymer
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011311
    • Název ETIMSafety valve
    • Název UNSPSCSafety valves
    • Kód UNSPSC40141604
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
    • Popis Uniclass 2015Safety valves
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 67.39
    • Název CSI MasterFormat 2014Pressure-Relief Valves
    • Číslo OmniClass23-27 31 53
    • Název OmniClassSafety Valves
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC