Publikovat produkty
Pouzdro na náplně filtrů
Caleffi

Pouzdro na náplně filtrů

4.5 z 5 hvězdiček4.5(15 recenze)
Pouzdro na náplně filtrů standartní jmenovité velikosti 10”. Mosazné tělo. Transparentní plastové pouzdro. Max. provozní tlak: 16 barů. Rozsah teplot: 5÷40 °C.
Specifikace
  • Pouzdro na náplně filtrů standartní jmenovité velikosti 10”. Mosazné tělo. Transparentní plastové pouzdro. Max. provozní tlak: 16 barů. Rozsah teplot: 5÷40 °C.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5370
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEG015140
  • Název ETIMFilters/separators
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC