Publikovat produkty
Hydraulický separátor. Vnitřní závity
Hydraulický separátor. Vnitřní závity
Hydraulický separátor. Vnitřní závity
    Caleffi

    Hydraulický separátor. Vnitřní závity

    Hydraulický separátor. Ocelové tělo s povrchovou úpravou epoxypryskyřicí. S izolací. Vnitřní závity. Маx. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: 0÷100 °C. Vybaven automatickým odvzdušňovacím ventilem, uzavíracím kohoutem a vypouštěcím ventilem.
    Specifikace
    • Toto zařízení se skládá z  několika různých funkčních částí, z  nichž každá splňuje konkrétní požadavky typické pro okruhy v topných a klimatizačních systémech. · Hydraulický separátor Slouží k zabezpečení úplné vzájemné nezávislosti připojených hydraulických okruhů. · Odkalovač Slouží k separaci a shromažďování nečistot, které se nachází v rozvodech. Součástí je vypouštěcí ventil s možností napojení na hadici. · Automatický odvzdušňovací ventil Slouží k automatickému vypouštění plynných částic, které se nachází v rozvodech. Součástí je ventilové napojení pro účely údržby. · Izolace Separátory ve variantě s napojením přes závit a na přírubu až do DN 150 jsou dodávány s předtvarovanou skořepinovou izolací za účelem zajištění dokonalé tepelné izolace při použití v otopných i chladících systémech.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota548
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůComponents for central heating systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-02-01
    • Číslo vydání4
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010579
    • Název ETIMWater separator, steam and compressed air
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Ss_55
    • Popis Uniclass 2015Piped supply systems
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC