Publikovat produkty
Hydraulický separátor. Přírubové spoje. S izolací
Caleffi

Hydraulický separátor. Přírubové spoje. S izolací

Hydraulický separátor. Ocelové tělo s povrchovou úpravou epoxypryskyřicí. S izolací. Přírubové spoje PN 16. K napojení na ploché protipříruby EN 1092-1. Маx. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: 0÷105 °C (DN 50÷DN 100); 0÷100 °C (DN 125÷DN150). Možnost připojení teplotního čidla: 1/2 “F. Vybaven automatickým odvzdušňovacím ventilem, uzavíracím kohoutem a vypouštěcím ventilem.
Specifikace
  • Toto zařízení se skládá z  několika různých funkčních částí, z  nichž každá splňuje konkrétní požadavky typické pro okruhy v topných a klimatizačních systémech. · Hydraulický separátor Slouží k zabezpečení úplné vzájemné nezávislosti připojených hydraulických okruhů. · Odkalovač Slouží k separaci a shromažďování nečistot, které se nachází v rozvodech. Součástí je vypouštěcí ventil s možností napojení na hadici. · Automatický odvzdušňovací ventil Slouží k automatickému vypouštění plynných částic, které se nachází v rozvodech. Součástí je ventilové napojení pro účely údržby. · Izolace Separátory ve variantě s napojením přes závit a na přírubu až do DN 150 jsou dodávány s předtvarovanou skořepinovou izolací za účelem zajištění dokonalé tepelné izolace při použití v otopných i chladících systémech.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota548Flanged_Commercial_Steel
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůNorth America
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-10-15
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC010579
  • Název ETIMWater separator, steam and compressed air
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC