Publikovat produkty
Expanzní nádoba svařovaná pro otopné systémy s CE certifikátem
Expanzní nádoba svařovaná pro otopné systémy s CE certifikátem
Expanzní nádoba svařovaná pro otopné systémy s CE certifikátem
    Caleffi

    Expanzní nádoba svařovaná pro otopné systémy s CE certifikátem

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(13 recenze)
    Expanzní nádoba svařovaná pro otopné systémy s CE certifikátem. SBR membrána. Max. provozní tlak: 6 barů. Rozsah teploty systému: -10÷120 °C. Rozsah teploty membrány: -10÷70 °C. Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %. V souladu s DIN 4807-2 a normou EN 13831.
    Specifikace
    • Expanzní nádoba svařovaná pro otopné systémy s CE certifikátem. SBR membrána. Max. provozní tlak: 6 barů. Rozsah teploty systému: -10÷120 °C. Rozsah teploty membrány: -10÷70 °C. Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 50 %. V souladu s DIN 4807-2 a normou EN 13831.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota556
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůComponents for central heating systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-03
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010958
    • Název ETIMMembrane pressure expansion vessel
    • Název UNSPSCExpansion valves
    • Kód UNSPSC40141612
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_50_20_28
    • Popis Uniclass 2015Expansion vessels
    • Kód CSI MasterFormat 201443 42 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Pressurized Tanks and Vessels
    • Číslo OmniClass23-33 49 21
    • Název OmniClassDuctwork Expansion Vessels
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC