Publikovat produkty
Bezpečnostní zpětný ventil s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy
Bezpečnostní zpětný ventil s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy
    Caleffi

    Bezpečnostní zpětný ventil s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy

    Bezpečnostní zpětný ventil s přepažovací vzduchovou komorou. CAa typ. Mosazné tělo, PN 10. Spoje: matka s vnitřním závitem. Max. provozní teplota: 65 °C. Podle normy EN 14367.
    Specifikace
    • Bezpečnostní zpětný ventil s přepažovací vzduchovou komorou. CAa typ. Mosazné tělo, PN 10. Spoje: matka s vnitřním závitem. Max. provozní teplota: 65 °C. Podle normy EN 14367.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota573
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůComponents for central heating systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Ss_60
    • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC