Publikovat produkty
Systémový oddělovač BA typu, revidovatelná bezpečnostní dvojitá zpětná klapka
Systémový oddělovač BA typu, revidovatelná bezpečnostní dvojitá zpětná klapka
Systémový oddělovač BA typu, revidovatelná bezpečnostní dvojitá zpětná klapka
Systémový oddělovač BA typu, revidovatelná bezpečnostní dvojitá zpětná klapka
    Caleffi

    Systémový oddělovač BA typu, revidovatelná bezpečnostní dvojitá zpětná klapka

    Systémový oddělovač (revidovatelná bezpečnostní dvojitá zpětná klapka s redukovaným tlakovým pásmem). BA typ. Tělo ze slitiny odolné proti odzinkování. PN 10. Spoje: matka s vnějším závitem. Max. provozní teplota: 65 °C. Otevření ventilu při diferenčním tlaku do: 14 kPa. Podle normy EN 12729. Tomuto ventilu je nutné předřadit filtr série 577.
    Specifikace
    • Revidovatelná bezpečnostní dvojitá zpětná klapka je ochranné zařízení typu zpětného ventilu s redukovaným tlakovým pásmem zabraňující vniknutí znečištěné vody zpět do veřejného vodovodního řadu. K tomu může dojít při poklesu tlaku v rozvodu veřejného distribučního systému pitné vody, který způsobí inverzi směru toku kapaliny. Tato klapka, instalovaná mezi veřejným řadem a místním vnitřním rozvodem vytváří bezpečnostní oddělovací zónu, která spolehlivě rozdělí v případě potřeby veřejné rozvody pitné vody od rozvodů místních, aniž by byla omezena funkce dodávky pitné vody za standartních tlakových podmínek.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota574
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůComponents for central heating systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-10
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011325
    • Název ETIMCH refill installation
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Ss_60
    • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC