Publikovat produkty
Demineralization filling unit
Caleffi

Demineralization filling unit

Demineralization filling unit. With insulation. Filling unit adjustment range : 0.2 to 4 bar. Maximum working temperature: 65 ° C. Maximum working pressure: 10 bar. With countconductivity cell. Backflow preventer certified according to EN 12729. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Specifikace
  • Demineralization filling unit. With insulation. Filling unit adjustment range : 0.2 to 4 bar. Maximum working temperature: 65 ° C. Maximum working pressure: 10 bar. With countconductivity cell. Backflow preventer certified according to EN 12729.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5741
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-01
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Co_55_15_50
  • Popis Uniclass 2015Water treatment complexes
  • Kód CSI MasterFormat 201446 63 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Demineralization Equipment
  • Číslo OmniClass23-39 41 13
  • Název OmniClassDemineralization Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC