Publikovat produkty
DIRTMAGCLEAN® - Odkalovací filtr s magnetem. Manuální vyplachování
DIRTMAGCLEAN® - Odkalovací filtr s magnetem. Manuální vyplachování
    Caleffi

    DIRTMAGCLEAN® - Odkalovací filtr s magnetem. Manuální vyplachování

    Odkalovací filtr s magnetem. Manuální vyplachování. Tělo a podpory z nerezové oceli AISI 304. Napojení: vstup 2” F; výstup 2” F; vypouštění 1” M s maticí; proplachování 1” F. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: 0÷85 °C. Separace pevných nečistot až do velikosti částice 2 μm. PATENT PODÁN.
    Specifikace
    • Samočistící odkalovací filtr s magnetem se používá v systémech ústředního vytápění k postupnému a úplnému odstraňovaní špíny a nečistot z okruhu. Tak lze předejít technickým problémům ve fungování jednotlivých prvků systému a regulačních ventilů na emitorech. Zařízení využívá principu nepřetržité filtrace na speciálních filtračních elementech umístěných v komoře, kterou protéká voda. Výjimečně jemné filtrační síto postupně zachytává částice až do průměru 2 μm. Současně jsou pomocí magnetů zachytávány z povrchu filtračního prvku železité částice. Díky velké filtrační ploše je zajištěna minimální tlaková ztráta na zařízení. Automatické čištění filtračních elementů se provádí mechanicky oplachováním tlakovou vodou za současného otáčení filtračních prvků. K dispozici jsou dvě verze magnetického separátoru nečistot: samočisticí a variantně k tomu s manuálním čištěním. U samočisticí verze jsou všechny funkční fáze – provoz, čištění, plnění a vypouštění – řízeny speciálním elektronickým ovladačem, který lze řídit také na dálku pomocí BMS systému s protokolem MODBUS-RTU. U manuální varianty se pravidelné čištění provádí vypnutím otopného okruhu a použitím vysokotlakých trysek za současného otáčení pomocí ručního kola. Médium obsahující nečistoty je následně vypuštěno před opětovným uvedením do běžného provozu. Protože součástí nejsou žádná elektrická připojení, je možné zařízení snadno instalovat při zachování stejného filtračního výkonu jako u obdobné verze s pohonem.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5790
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůComponents for central heating systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1128
    • Šířka (mm)758
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPolyester
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)49
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010260
    • Název ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system