Publikovat produkty
Průtokový spínač. Pro trubky rozměru od 1” do 8”
Caleffi

Průtokový spínač. Pro trubky rozměru od 1” do 8”

4.9 z 5 hvězdiček4.9(22 recenze)
Průtokový spínač. Pro trubky rozměru od 1” do 8” 250 V (ac) - 15 (5) A. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: -30÷120 °C. Třída ochrany: IP 54.
Specifikace
  • Průtokoměr vody detekuje přítomnost nebo nepřítomnost vodního průtoku v potrubí a sepne nebo rozepne elektrický kontakt. Normálně se používá ve vytápěcích soustavách, klimatizaci, chlazení a úpravě vody v systémech s čerpadly pro aditiva a podobných systémech obecně. Díky čidlu průtoku lze kontrolovat: čerpadla, hořáky, kompresory, chladicí zařízení a poháněné ventily; aktivaci signalizačních zařízení alarmu a nastavení dávkovače aditiv do vody. Ve vytápěcích soustavách je úlohou průtokoměru zhasnout hořák, dojde-li k přerušení cirkulace kapalinového nosiče tepla v okruhu kotle. Chybějící cirkulace má za následek poškození funkcí pojistných zařízení a citlivých tepelných ochran.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota626
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-14
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011194
  • Název ETIMFlow switch, liquid
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC