Publikovat produkty
Dvoucestný zónový ventil pístový
Caleffi

Dvoucestný zónový ventil pístový

Dvoucestný zónový ventil pístový. Max. provozní tlak: 10 barů. Max. Δp: 1 barů. Rozsah teplot: -5÷95 °C (na krátké intervaly až 110 °C).
Specifikace
  • Dvoucestný zónový ventil pístový. Max. provozní tlak: 10 barů. Max. Δp: 1 barů. Rozsah teplot: -5÷95 °C (na krátké intervaly až 110 °C).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota632
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011435
  • Název ETIMTwo way control valve
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC