Publikovat produkty
Trojcestný kulový ventil se servopohonem. S L-vrtáním a zmenšeným otvorem
Caleffi

Trojcestný kulový ventil se servopohonem. S L-vrtáním a zmenšeným otvorem

4.6 z 5 hvězdiček4.6(8 recenze)
Trojcestný kulový ventil se servopohonem. S pomocným mikrospínačem. Zdroj: 230 V (AC) nebo 24 V (AC). Max. provozní tlak: 16 barů. Max. Δp: 10 barů. Rozsah teplot: -10÷110 °C. Rozsah teploty prostředí: -10÷55 °C. Spotřeba: 6 VA. Kontaktní nastavení pomocného mikrospínače: 6 (2) A - 230 V (AC). Třída ochrany: IP 65. Operační čas: 100 s (180° rotace). S L-vrtáním a zmenšeným otvorem.
Specifikace
  • Trojcestný kulový ventil se servopohonem. S pomocným mikrospínačem. Zdroj: 230 V (AC) nebo 24 V (AC). Max. provozní tlak: 16 barů. Max. Δp: 10 barů. Rozsah teplot: -10÷110 °C. Rozsah teploty prostředí: -10÷55 °C. Spotřeba: 6 VA. Kontaktní nastavení pomocného mikrospínače: 6 (2) A - 230 V (AC). Třída ochrany: IP 65. Operační čas: 100 s (180° rotace). S L-vrtáním a zmenšeným otvorem.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota638-Three_way
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-04-24
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011408
  • Název ETIMElectrically controlled two-way control valve
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC