Publikovat produkty
Z-ONE™. Trojcestný zónový ventil se servopohonem
Caleffi

Z-ONE™. Trojcestný zónový ventil se servopohonem

4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)
Trojcestný zónový ventil se servopohonem. V klidu je uzavřen. S pomocným mikrospínačem. Zdroj: 230 V (AC). Spotřeba: 6,5 W; 7 VA. Kontaktní nastavení pomocného mikrospínače: 0,8 A (230 V). Doba otevírání: 70÷75 s. Doba zavírání: 5÷7 s. Třída ochrany: IP 20. Max. teplota prostředí: 40 °C. Max. provozní tlak: 16 barů. Rozsah teplot: 0÷90 °C Délka kabelu: 95 cm.
Specifikace
  • Trojcestný zónový ventil se servopohonem. V klidu je uzavřen. S pomocným mikrospínačem. Zdroj: 230 V (AC). Spotřeba: 6,5 W; 7 VA. Kontaktní nastavení pomocného mikrospínače: 0,8 A (230 V). Doba otevírání: 70÷75 s. Doba zavírání: 5÷7 s. Třída ochrany: IP 20. Max. teplota prostředí: 40 °C. Max. provozní tlak: 16 barů. Rozsah teplot: 0÷90 °C Délka kabelu: 95 cm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota643
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-04-24
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC010030
  • Název ETIMPneumatic controlled three-way control valve
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC