Publikovat produkty
Předsestavený rozdělovač
Caleffi

Předsestavený rozdělovač

Předsestavený rozdělovač s uzavíracími a regulačními ventily. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: 5÷100 °C. Středová vzdálenost výstupů: 50 mm. Obsahuje: - sběrač včetně uzavíracích ventilů s možností napojení termoelektrického servopohonu; - rozdělovač včetně regulačních ventilů pro regulaci průtoku; - koncovky sestávající z dvouradiálního šroubení a ručního odvzdušňovacího ventilu a zátky; - ocelové montážní držáky pro použití se skříní série 659 nebo k upevnění přímo na zeď.
Specifikace
  • Předsestavený rozdělovač s uzavíracími a regulačními ventily. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: 5÷100 °C. Středová vzdálenost výstupů: 50 mm. Obsahuje: - sběrač včetně uzavíracích ventilů s možností napojení termoelektrického servopohonu; - rozdělovač včetně regulačních ventilů pro regulaci průtoku; - koncovky sestávající z dvouradiálního šroubení a ručního odvzdušňovacího ventilu a zátky; - ocelové montážní držáky pro použití se skříní série 659 nebo k upevnění přímo na zeď.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6626b5
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEG015410
  • Název ETIMDistributors
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC