Publikovat produkty
Předsestavený rozdělovač
Caleffi

Předsestavený rozdělovač

4.3 z 5 hvězdiček4.3(18 recenze)
Předsestavený rozdělovač. Max. provozní tlak: 6 barů. Rozsah teplot: 5÷60 °C. Středová vzdálenost výstupů: 50 mm. Obsahuje: - sběrač s uzavíracími ventily s možností napojení termoelektrického pohonu; - rozdělovač s průtokoměry s rozsahem 0÷5 l/min a regulačními ventily; - koncová šroubení s automatickým odvzdušňovacím ventilem a vypouštěcím kohoutem; - ocelové držáky pro umístění do skříně nebo přímo na stěnu.
Specifikace
  • Předsestavený rozdělovač. Max. provozní tlak: 6 barů. Rozsah teplot: 5÷60 °C. Středová vzdálenost výstupů: 50 mm. Obsahuje: - sběrač s uzavíracími ventily s možností napojení termoelektrického pohonu; - rozdělovač s průtokoměry s rozsahem 0÷5 l/min a regulačními ventily; - koncová šroubení s automatickým odvzdušňovacím ventilem a vypouštěcím kohoutem; - ocelové držáky pro umístění do skříně nebo přímo na stěnu.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota664
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-10
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEG015410
  • Název ETIMDistributors
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC