Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Antivibration joint for gas systems

Číslo položky: 842
Výrobce: Caleffi
Kategorie produktu: HVAC
Skupina produktu: Components for central heating systems
Datum publikování: 2018-12-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)
Třícestný kulový ventil se servopohonem.S pomocným mikrospínačem.


Materiál hlavní: Brass
Sekundární materiál:
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy

BIMobject kategorie: HVAC - VZT
IFC klasifikace: Valve
UNSPSC název: Valves
UNSPSC kód: 401416
Uniclass 1.4 Kód: L7136
Uniclass 1.4 Popis: Valves
Uniclass 2.0 Kód: PR-94-94
Uniclass 2.0 Popis: Valves
Uniclass 2015 Kód: Ss_60
Uniclass 2015 Popis: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Kód: 94-94
NBS Reference Popis: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Číslo OmniClass: 23-27 31 00
Název OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
HVAC - Other

Název Hodnota
Application "Heating" "Cooling"
Length 145 mm — 195 mm
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Length 145 mm — 195 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material brass

BIMobject®