Publikovat produkty
Zapuštěná kompaktní jednotka pro nepřímé tepelné připojení otopného systému a přípravy TUV
Zapuštěná kompaktní jednotka pro nepřímé tepelné připojení otopného systému a přípravy TUV
Zapuštěná kompaktní jednotka pro nepřímé tepelné připojení otopného systému a přípravy TUV
    Caleffi

    Zapuštěná kompaktní jednotka pro nepřímé tepelné připojení otopného systému a přípravy TUV

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Specifikace
    • Jednotka sestává z: Vytápění (regulace žádané hodnoty) - regulační ventil (max. Δp 0,9 baru) - sonda teploty výstupu; - vysoce účinné čerpadlo s bezpečnostním obtokem; - šablona měřiče tepla kód 755404K / 755405K. Rozsah teplot vytápění: 45÷75 °C. Příprava TUV - pájený výměník 40 kW; - teplotní sonda TUV; - regulační ventil na primární straně výměníku (max. Δp 0,9 baru); - průtokoměr s prioritou pro TUV; - rozsah teplot TUV: 42÷60 °C (max. 18 l/min); - elektronický regulátor. Funkce, které lze aktivovat Předehřívání výměníku TUV. Max. provozní tlak: 10 barů. Zdroj: 230 V - 50 Hz. Spotřeba: 75 W. Rozměry (š x v x h): 570 x 410 x 110 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSATK50
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůComponents for central heating systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Heat Exchanger
    • Klasifikace IFCVýměník tepla
    • Název UNSPSCHeat exchangers
    • Kód UNSPSC40101802
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_36_60
    • Popis Uniclass 2015Passive heat exchangers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 57 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
    • Číslo OmniClass23-27 23 00
    • Název OmniClassHeat Exchangers
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems