Publikovat produkty
Camden CIPBU3 Push Button Control Station
Camden CIPBU3 Push Button Control Station

    Camden CIPBU3 Push Button Control Station

    Camden industrial push button control stations for interior use are designed to control shipping doors. CI-PB Series stations are supplied complete with NEMA rated enclosures and heavy duty 240 VAC rated contacts. These control switches are UL listed and CSA certified.

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Contact Type: 3 Single Pole 

      Contact Rating: CI-PBU3: 5 A @ 240 VAC

      CI-PBS3: 10 A @ 240 VAC

      Enclosure: CI-PBU3: NEMA1 Surface Mount

      CI-PBS3: NEMA1 Flush/Surface Mount

      Dimensions: CI-PBU3: 2-3/8" x 5-11/32" x 1-13/16" 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCamden-CIPBU3-Push-Button-Control-Station
    • Skupina výrobkůDoor
    • Skupina produktůControls
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)5.5
    • Šířka (palce)2
    • Hloubka (palce)2
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)0.63
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
    • Název UNSPSCSecurity or access control systems
    • Kód UNSPSC46171619
    • Kód CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Číslo OmniClass23-17 11 11 25
    • Název OmniClassDoor Accessories