Publikovat produkty
PBI12MQ
Cea Estintori

PBI12MQ

4.8 z 5 hvězdiček4.8(10 recenze)

Portable powder extinguisher with internal cylinder

Specifikace
  • Fire classes : 55A-233B-C     

    Minimum total weight : 19,5 Kg             

    Nominal charge : 12 Kg                             

    Extinguishing agent: Powder       

    Agent propellant : Carbon Dioxide    

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa     

    Pressure testing casing: 2,6 MPa                                                                   

    Total height : 630 mm                                                                                      

    Overall width : 280 mm                                                                                   

    Height of the housing: 520 mm                                                                

    Diameter of the housing : 190 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -30°C +60°C                                                      

    Length jet : 10 m                                                                                         

    Discharge time : 18 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 2,2 ± 0,2 MPa

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPBI12MQ
  • Skupina výrobkůEstintori portatili
  • Skupina produktůA polvere
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC011055
  • Název ETIMFire extinguisher
  • Název UNSPSCFire extinguishers
  • Kód UNSPSC46191601
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Popis Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201411 44 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Ovens
  • Číslo OmniClass23-29 25 19
  • Název OmniClassFire Extinguishers
  • Kód CSI UniFormat IID40
  • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION