Publikovat produkty
GL6WBX
Cea Estintori

GL6WBX

4.6 z 5 hvězdiček4.6(15 recenze)

Water-based stainless steel fire extinguisher tested on the track 6 Lt.

Specifikace
  • Fire classes : 34A-233B
    Minimum total weight : 9,9 Kg
    Nominal charge : 6 Lt.
    Extinguishing agent: Water based
    Agent propellant : NItrogen
    Operating pressure at 20 ° C:  1,4 MPa
    Pressure testing casing: 2,6 MPa
    Total height : 530 mm
    Overall width :  270 mm
    Height of the housing: 425 mm
    Diameter of the housing : 160 mm
    Temperature limit for use : -20°C +60°C
    Length jet : 8 m
    Discharge time : 20 sec.
    Burst pressure : > 10 MPa

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGL6WBX
  • Skupina výrobkůEstintori portatili
  • Skupina produktůA base d'acqua
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC011055
  • Název ETIMFire extinguisher
  • Název UNSPSCFire extinguishers
  • Kód UNSPSC46191601
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Popis Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Číslo OmniClass23-29 25 19
  • Název OmniClassFire Extinguishers
  • Kód CSI UniFormat IID40
  • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION