Publikovat produkty
Door hinges model 1130s; load capacity up to 60kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1130s; load capacity up to 60kg

3D concealed hinges:1 million pieces sold are guarantee of reliability and durability.
Specifikace
  • minimum door thickness 30 mm; load capacity up to 60kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCEAM_hinges_model1130s
  • Skupina výrobkůDoor hinges
  • Skupina produktůDoor hinges 1130s
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)134
  • Šířka (mm)24
  • Hloubka (mm)21
Související
  • Hlavní materiálZinek
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors