Publikovat produkty
Door hinges model 929
Ceam Amadeo

Door hinges model 929

It hides in your cabinet creating magnificent design, here is the first adjustable 3D hinge by Ceam dedicated to the world of furniture
Specifikace
  • minimum door thickness 18 mm; load capacity up to 24kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCEAM_hinges_model929
  • Skupina výrobkůDoor hinges
  • Skupina produktůDoor hinges 929
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)76
  • Šířka (mm)14
  • Hloubka (mm)15
Související
  • Hlavní materiálZinek
  • Vedlejší materiálSklolaminát
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors