Publikovat produkty
Door hinges model 1131s
Ceam Amadeo

Door hinges model 1131s

3D concealed hinges: guaranteed by strict durability tests and tested for fire doors up to 120 minutes, 1131s is even more versatile due to the wide gap between its wings.
Specifikace
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCEAM_hinges_model1131s
  • Skupina výrobkůDoor hinges
  • Skupina produktůDoor hinges 1131s
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)32
  • Hloubka (mm)29
Související
  • Hlavní materiálZinek
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors