Publikovat produkty
ACESSO hinged bath grab bar 745
Celite
Archivovány

ACESSO hinged bath grab bar 745

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
ACESSO hinged bath grap bar 745
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaB5006CXCR0
  • Skupina výrobkůACESSO
  • Skupina produktůgrab bar
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)238
  • Šířka (mm)103
  • Hloubka (mm)745
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vBrazílie
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (kg)1.9
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 15 17 21
  • Název OmniClassBathtub Grab Bars