Publikovat produkty
Cembrit Solid
Cembrit Solid
Cembrit Solid
Cembrit Solid
Cembrit Solid
Cembrit Solid
    Archivovány

    Cembrit Solid

    World of colours The special thing about Cembrit Solid boards is that they’re the same colour all the way through. Each of the core colours is matched with a full-coverage painted surface in vibrant yet resilient colours. This means if you choose Cembrit Solid boards to provide a facade with a particular colour, every board will feature that colour on every surface and edge, and with the same colour on the edges of any cut-outs or drilled holes. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafac_cem_zenit
    • Skupina výrobkůFacade
    • Skupina produktůCembrit Solid
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-12-19
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)3050
    • Šířka (mm)1192
    Související
    • Hlavní materiálVláknocement
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615