Publikovat produkty
Euroform®23 Self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Euroform®23 Self-supporting steel profile for wall cladding

EUROFORM®23 self-supporting steel profile for wall cladding (4.286.23) as simple or sandwich façade. Depth of profile 23 mm. Cover width 1145 mm Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised or and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
Specifikace
  • EUROFORM®23 self-supporting steel profile for wall cladding (4.286.23) as simple or sandwich façade. Depth of profile 23 mm. Cover width 1145 mm Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised or and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solution, perforation is allowed for lighting and natural ventilation. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeuroform_23_fs
  • Skupina výrobkůWall cladding
  • Skupina produktůMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)23
  • Šířka (mm)1145
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění