Publikovat produkty
Cembrit Patina P 333
Cembrit Patina P 333
Cembrit Patina P 333
Cembrit Patina P 333
Cembrit Patina P 333
Cembrit Patina P 333
    Archivovány

    Cembrit Patina P 333

    Vzhled fasádních desek Cembrit Patina určují přirozené vlastnosti surovin, ze kterých jsou desky vyrobeny. Vyhledávanou vlastností desek je skutečnost, že jsou probarvené do hmoty materiálu a povrch desek je broušený. Proto jsou si schopny zachovat viditelnou charakteristickou strukturu materiálu. Povrch těchto desek se zvolna mění v závislosti na povětrnostních podmínkách. Vláknocement jejich působením přirozeně stárne a získává efektní patinu pohledového betonu. Fasáda proto stále působí živě. Vláknocementové fasádní desky Cembrit Patina jsou oblíbeným obkladovým materiálem pro větrané fasády všech typů staveb.
    Specifikace
    • Secifikace fasádních desek Cembrit Patina Desky Cembrit Patina mohou být instalovány na dřevěné, ocelové nebo hliníkové podkladní konstrukci. V prostoru pod deskami musí být větraná vzduchová mezera minimálně 25mm. Touto mezerou stoupá po celé výšce fasády proud vzduchu. Další informace o správném způsobu montáže můžete získat na www.cembrit.cz Standardní rozměry fasádních desek Cembrit Patina: • 8x1192x2500mm • 8x1192x3050mm • 8x1250x2500mm • 8x1250x3050mm Cembrit Small Module: • 8x292x1192mm • 8x592x1192mm • 8x292x2392mm • 8x592x2392mm • 8x592x2992mm Desky Cembrit Patina jsou dostupné take v tloušťce 6mm, vice informací naleznete na www.cembrit.cz Technické vlastnosti desek Cembrit Patina: • Váha (vlhkost 7.5%): 11.6 kg/m2 • Objemová hmotnost, průměr (EN 12467): 1350 kg/m3 • Třída, dle EN 12467: NT A4 I • Požární odolnost, dle EN 13501: A2-s1, d0
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapatina_p-333
    • Skupina výrobkůFacade
    • Skupina produktůBoards
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-09-25
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)8
    Související
    • Hlavní materiálVláknocement
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vMaďarsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Vnější zdi
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615