Publikovat produkty
Euroline®300 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Euroline®300 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

EUROLINE®300 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.300.24). Depth of profile 24 mm. Cover width 300 mm*. Thickness from 1 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. (*)Cover width may be variable.
Specifikace
  • EUROLINE®300 architectural self-supporting steel profile for external walls (1.300.24). Depth of profile 24 mm. Cover width 300 mm*. Thickness from 1 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Perforation is allowed for lighting and natural ventilation, horizontal and vertical folded corners. (*)Cover width may be variable. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeuroline_300_fa
  • Skupina výrobkůWall cladding
  • Skupina produktůMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)24
  • Šířka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi