Publikovat produkty
12" Tee Cap

12" Tee Cap

InnoFlue Tee Cap provide a versatile solution designed to optimize your exhaust system's performance and maintain its integrity. Crafted with precision and durability, InnoFlue Tee Caps ensure a secure seal and prevents leaks at the junction of exhaust system tees. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Tee Caps are a part of InnoFlue's Condensate Management Portfolio.

  • Forms airtight seal and protects from leaks at any open connection in vent system
  • Lightweight and durable
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota12-teecap
  • Skupina výrobkůTees
  • Skupina produktůSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork