Publikovat produkty
Floor Grille  -  White

Floor Grille - White

A sleek and modern floor grille designed for use with Air Excellent floor grille adaptors. Its rectangular air inlet ensures a smooth and efficient flow of fresh air into living spaces. Suitable for both floor and wall installation.

  • Discreet appearance that blends seamlessly into any interior
  • Easy to clean and maintain
  • Fully dismantlable for convenient access and servicing
  • Quick and simple installation
Specifikace
  • Specifications

    • Type: Floor ventilation grille

    • Color: White

    • Material: Durable polymer or coated metal construction

    • Application: Air supply or return through floor installations

    • Compatible with: Ventilation duct and adaptor systems

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafloor-grille-white
  • Skupina výrobkůAir Ventilation System
  • Skupina produktůValves and Grilles
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Kód ETIMEC000059
  • Název ETIMInstallation duct
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Popis Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Název CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké