Publikovat produkty
3"/5" x 45 Concentric PPs/Alu Elbow

3"/5" x 45 Concentric PPs/Alu Elbow

InnoFlue Concentric Elbows provide stability to offsets while integrating combustion air intake in a single system. Powder white metal outer air intake combines with UL1738 and ULCS636 listed polypropene exhaust components to form a single, aesthetically pleasing Concentric system. InnoFlue Concentric provides the same simple venting solution while reducing components, and wall and roof penetrations.

  • Integrated intake/exhaust system reduces components and wall/roof penetrations.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Powder white exterior provides aesthetically pleasing appearance
  • Full line of adaptors, accessories and terminations.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Specifikace
  • SpecificationsGeneralProduct Name3"/5" x 45 Concentric PPs/Alu ElbowTrade nameInnoFlueGTIN0815010011850Part number250405308390TechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeGalvanizedDimensionsLength gross210.82 mm / 8.3 inchHeight140.97 mm / 5.5 inchDiameter air inlet pipe125 mm / 5 inchWidth179.07 mm / 7 inchNet weight0.57 kg / 1.3 lbsDiameter flue pipe80 mm / 3 inchLogisticalIntrastat7609000000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length210.82 mm / 8.3 inchPackaging / Trade height140.97 mm / 5.5 inchNumber per packaging1Gross weight0.794 kg / 1.8 lbsPackaging / Trade width179.07 mm / 7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3-5-x-45-concentric-pps-alu-elbow
  • Skupina výrobkůElbows
  • Skupina produktůConcentric
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké