Publikovat produkty
8" Tee

8" Tee

Optimize exhaust system configuration with InnoFlue Tees. Engineered for push-fit installation, InnoFlue Tees install quickly without glues, primers, or solvents. Elevate the functionality and versatility of your exhaust system with a versatile product evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.

  • Provides additional design and configuration versatility.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
  • Rated to 230°F (110°C).
Specifikace
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010012024Part number250407503010TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross487 mm / 19.2 inchHeight224 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth339 mm / 13.3 inchNet weight1.449 kg / 3.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length487 mm / 19.2 inchPackaging / Trade height224 mm / 8.8 inchNumber per packaging1Gross weight1.449 kg / 3.2 lbsPackaging / Trade width339 mm / 13.3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8-tee
  • Skupina výrobkůTees
  • Skupina produktůSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork