Publikovat produkty
Ubbink Aerfoam 180mm Connector

Ubbink Aerfoam 180mm Connector

The Ubbink Aerfoam 180 mm Connector joins all Aerfoam parts of the same diameter, ensuring an airtight connection while maintaining the system’s insulation performance.

  • Ensures strong, airtight connections.
  • Maintains full insulation performance.
  • Simple and quick installation without tools.
  • Compatible with all Aerfoam parts of the same diameter.
Specifikace
  • Specifications

    • Diameter: 180 mm

    • Function: Duct connector

    • Material: Durable polymer construction

    • Installation: Push-fit connection

    • Compatibility: Aerfoam insulated duct system

    • Application: Connecting duct sections

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaerfoam-180mm-connector
  • Skupina výrobkůAir Ventilation System
  • Skupina produktůAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Kód ETIMEC000059
  • Název ETIMInstallation duct
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Popis Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Název CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork