Publikovat produkty
B-Vent Support Bracket

B-Vent Support Bracket

Providing load-bearing support when mounted between floors joists, InnoFlue B-Vent Support Bracket easily installs and integrates with InnoFlue Base Supports. Tricky vertical runs are handled with simplicity while providing a solution to a common exhaust system issue. Mount InnoFlue Bracket to support InnoFlue Flex and Single Wall.

  • Provides vertical support to vent systems.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Seamlessly integrates with InnoFlue Flex and Single Wall.
Specifikace
  • SpecificationsGeneralProduct NameB-Vent Support BracketTrade nameInnoFlueGTIN0815010018071Part number250410003460TechnicalColorSilverMaterialSteelDimensionsLength gross470 mm / 18.5 inchHeight102 mm / 4 inchWidth293 mm / 11.5 inchNet weight0.607 kg / 1.3 lbsLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length470 mm / 18.5 inchPackaging / Trade height102 mm / 4 inchNumber per packaging1Gross weight0.607 kg / 1.3 lbsPackaging / Trade width293 mm / 11.5 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotab-ventsupportbracket
  • Skupina výrobkůBase Supports
  • Skupina produktůFlex
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké