Publikovat produkty
Adoquín de hormigón modelo Mondego
Adoquín de hormigón modelo Mondego

    Adoquín de hormigón modelo Mondego

    Adoquín prefabricado de hormigón en acabado bicapa, de medidas 12x12x6 cm, apto para uso peatonal y tráfico ocasional de turismos. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

    Disponible en varios colores a elegir: Gris, Amarillo, Beige, Blanco, Granate, Marrón, Negro, Rojo, Verde (otros colores bajo consulta).

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 1,75

    - Uds/m2 = 69,44

    - Kgs/m2 = 121,52

    - Uds./palet = 800

    - Kgs/palet = 1400

    Specifikace
    • Adoquín prefabricado de hormigón en acabado bicapa, a elegir entre una amplia gama de colores, de medidas 12x12x6 cm, apto para uso peatonal y tráfico ocasional de turismos. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

      Características técnicas (según norma EN 1338:2006):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Resistencia a rotura (MPa) ≥3,6

                                                   - Rotura por unidad de longitud (N/mm) ≥250

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 71

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAdoquin_Mondego
    • Skupina výrobkůPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Skupina produktůAdoquín
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-01-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)120
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálBeton
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.75
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlažba & Kameny

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Portugalsko
    Španělsko