Publikovat produkty
Bordillo Remontable de hormigón de 100x13x25
Bordillo Remontable de hormigón de 100x13x25

    Bordillo Remontable de hormigón de 100x13x25

    Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo remontable C9 (13x25 cm)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 59,00

    - Uds/ml = 1,00

    - Kgs/ml = 59,00

    - Uds./palet = 24

    - Kgs/palet = 1440

    Specifikace
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo remontable C9 (13x25 cm)

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                  - Carga de rotura (N) = Clase 1 – Marcado S

                                                  - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado S

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBordillo_Remontable_100x13x25
    • Skupina výrobkůPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Skupina produktůBordillo
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-01-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálBeton
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)59
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlažba & Kameny

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Portugalsko
    Španělsko