Publikovat produkty
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)

    Ceramic Top 60x35 (DX)

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete. 

    Installazione lavabo a sinistra.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • Codici, colori e finiture 

      08 3064 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0021 Bianco satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0022 Nero satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0023 Cemento satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0029 Sabbia satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0032 Tortora satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1021 Bianco satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1022 Nero satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1023 Cemento satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1029 Sabbia satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1032 Tortora satinato - Versione con 1 foro rubinetteria

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCeramic_Top_60x35_DX_0830631001
    • Skupina výrobkůCeramic Top
    • Skupina produktůCeramic Top
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2026-04-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)97
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011384
    • Název ETIMWashbasin top cabinet
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 17
    • Název OmniClassSink Components