Publikovat produkty
Sfera 63x36 Wc
Sfera 63x36 Wc

    Sfera 63x36 Wc

    Wc monoblocco Rimless con scarico a parete trasformabile a pavimento tramite curva tecnica

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 05 1563 0001  Wc monoblocco Rimless. Bianco lucido
      05 3301 0001  Cassetta in ceramica con coperchio. Bianco lucido

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSFERA_wc_monoblocco_0515630001
    • Skupina výrobkůSfera
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)810
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)630
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)36
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Popis Uniclass 2015WC systems
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION