Publikovat produkty
Comfort 70x55
Comfort 70x55

    Comfort 70x55

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 09 2070 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro.

      09 2070 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCOMFORT_lavabo_sospeso_70x55_0920701001
    • Skupina výrobkůComfort
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)170
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)18
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION