Publikovat produkty
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30

    Comfort 54x30

    Orinatoio Rimless.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 09 3254 1001 Bianco lucido. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1021 Bianco satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1022 Nero satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0001 Bianco lucido. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0021 Bianco satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0022 Nero satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCOMFORT_orinatoio_54x30_0932541001
    • Skupina výrobkůComfort
    • Skupina produktůUrinal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)610
    • Šířka (mm)310
    • Hloubka (mm)295
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)11
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCUrinals
    • Kód UNSPSC30181506
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Číslo OmniClass23-31 21 00
    • Název OmniClassUrinals
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION