Publikovat produkty
D18 Frame 60
D18 Frame 60

    D18 Frame 60

    Struttura sospesa in metallo nero satinato completa di ripiano,
    trasformabile a terra aggiungendo una coppia di gambe in metallo
    vendute separatamente (codice 02 5801 0022)

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • Coppia di gambe in metallo nero satinato da aggiungere alla struttura
      per versione a terra.
      Codici, colori e finiture 02 5801 0022 Nero satinato

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD18-frame-600-0258600022
    • Skupina výrobkůFrames
    • Skupina produktůELICE
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2022-10-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)350
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)430
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Čistá hmotnost (kg)9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCNábytek