Publikovat produkty
Elice120x47

Elice120x47

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, incasso, su mobile o su struttura in metallo.

Spojte se se značkou Ceramica Catalano

Specifikace
  • Codici, colori e finiture

    04 2122 2001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

    04 2122 0001 Bianco lucido - Lavabo senza fori, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaELICE_lavabo_sospeso_120x47_0421222001
  • Skupina výrobkůElice
  • Skupina produktůElice
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-06-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)90
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)470
Související
  • Hlavní materiálŠamot
  • Vedlejší materiálKeramika
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)33
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText