Publikovat produkty
Elice 45x25 DX
Elice 45x25 DX
Elice 45x25 DX
Elice 45x25 DX
Elice 45x25 DX
Elice 45x25 DX

    Elice 45x25 DX

    Lavamani rettangolare in ceramica senza troppopieno con bacino a destra.

    Installazione sospeso sul lato lungo, ad appoggio o su mobile. Smalto

    antibatterico Cataglaze+.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • Codici, colori e finiture 

      04 2048 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2048 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2048 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2048 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2048 1029 Sabbia satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2048 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2048 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2048 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2048 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2048 0029 Sabbia satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaElice_lavabo_sospeso_45x25_DX_0420481001
    • Skupina výrobkůElice
    • Skupina produktůElice
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks