Publikovat produkty
Elice 80x47

Elice 80x47

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, su mobile o su struttura in metallo.

Spojte se se značkou Ceramica Catalano

Specifikace
  • 04 2080 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    04 2080 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGREEN_lavabo_sospeso_80x47_0420800001
  • Skupina výrobkůElice
  • Skupina produktůElice
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2022-10-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)145
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)470
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálŠamot
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)19
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 11
  • Název OmniClassSingle Sinks